Volver a la vista general

nuevo

Servidores para equipos y pasarelas de enlace serie: integración de equipos Modbus en PROFINET

La familia de productos de los servidores para equipos y pasarelas de enlace serie se ha ampliado con cuatro variantes más y ahora incluye 28 artículos. Los nuevos convertidores de protocolos Modbus a PROFINET permiten la integración de esclavos Modbus en una red PROFINET.

Sus ventajas

  • Integración de equipos Modbus en redes PROFINET
  • Comunicación de red segura gracias a la encriptación AES de 256 bits
  • Configuración sencilla gracias a la gestión basada en web
  • Potentes opciones de diagnóstico de los puertos
  • Todos los puertos pueden utilizarse de manera universal: opcionalmente como RS-232, RS-485 o RS-422

Características principales

  • Hasta cuatro puertos serie por equipo
  • Hasta dos puertos Ethernet por equipo
  • Rango de temperatura ampliado: -40 °C … +70 °C

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00