Volver a la vista general

nuevo

Multiplexor de Ethernet HART: conversión de datos HART a OPC UA

La estación de cabecera GW PL ETH/UNI se comunica a través de OPC UA según el concepto NAMUR Open Architecture (NOA). El equipo actúa como un diodo de datos para enviar datos de diagnóstico y de proceso de los equipos en campo HART a cualquier sistema en la nube y aumentar la eficiencia.

Sus ventajas

  • Asignación automática de datos HART a OPC UA
  • Configuración y diagnóstico remotos de equipos HART conectados mediante Ethernet
  • Configuración de pasarelas de enlace y diagnóstico sencillos mediante gestión basada en web
  • Sistema modular: escalable para su aplicación

Características principales

  • Conexión de hasta 40 equipos HART por estación
  • Maestro HART para cada canal
  • Homologación para ATEX e IECEx zona 2
  • Rango de temperatura ampliado: -40 °C … +70 °C

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00