Volver a la vista general

nuevo

Servidor de tiempo para redes Ethernet: determinación de la hora y del lugar mediante NTP

El TIMESERVER facilita información de la hora y del lugar a través del protocolo NTP en la red Ethernet. La hora se recibe a través de GPS, GALILEO o GLONASS incluso sin conexión a Internet. La carcasa IP68 con antena integrada permite la instalación en exteriores.

Sus ventajas

  • Servidor de tiempo NTP para redes Ethernet
  • Receptor GNSS (Global Navigation Satellite System) para GPS, GALILEO y GLONASS
  • Consulta de la información del emplazamiento mediante NMEA, SNMP o gestión basada en web
  • LED de diagnóstico para la fuente de alimentación y la recepción por satélite

Características principales

  • Alimentación Power over Ethernet mediante el cable de red
  • Alternativamente alimentación de 10 a 30 V DC
  • Carcasa IP68
  • Antena integrada
  • Rango de temperatura: -40 °C … +70 °C
  • Montaje exterior incluido pasamuros (40 mm de diámetro)

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Servicio

Industrial time server

The alternative to Internet-based time services and public NTP servers.