Volver a la vista general

nuevo

Protección contra sobretensiones enchufable para cuatro conductores: el módulo de protección más estrecho de 6 mm de ancho

TTC-6P-4 es la protección contra sobretensiones enchufable más estrecha del mundo para aplicaciones de 4 conductores. Con una anchura total de 6 mm protege de forma fiable sus aplicaciones en el ámbito de la medición, el control y la regulación frente a sobretensiones además de requerir un espacio mínimo.

Sus ventajas

  • Uso eficiente del espacio: la protección contra sobretensiones enchufable más estrecha del mundo para aplicaciones de 4 conductores
  • Control funcional sencillo: in situ u opcionalmente con señal remota con supervisión óptica y sin esfuerzo adicional
  • Mantenimiento sin influencia de la señal: sustitución del módulo de protección contra sobretensiones sin influencia de la señal de medición
  • Selección flexible: conexión con push-in o tornillo

Características principales

  • Anchura total: 6 mm
  • Enchufable
  • Indicación de estado mecánica en el equipo
  • Posibilidad de indicación remota opcional
  • Conector macho comprobable con CHECKMASTER 2

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la técnica MCR