Volver a la vista general

nuevo

Sistema de telecontrol y automatización: control remoto sencillo y seguro

La plataforma tecnológica smartRTU que se incluye es una solución de telecontrol modular para diferentes campos de aplicación. El uso como sistema de telecontrol o automatización en redes de energía destaca por las funciones predefinidas y una parametrización sencilla sin necesidad de conocimientos de programación.

Sus ventajas

  • Tiempo de ejecución del proyecto rápido gracias al software prefabricado
  • Sistema ampliable para distintas aplicaciones en la economía energética
  • Funcionamiento de la instalación seguro mediante la integración de módulos de software probados
  • Procesos de asistencia orientados a las necesidades gracias al acceso remoto seguro a datos de la instalación y parámetros

Características principales

  • Sistema de telecontrol de pequeñas dimensiones modular para distintas aplicaciones
  • Plataforma tecnológica preconfigurada parametrizable
  • Protección de la tecnología de la información completa según normas reconocidas internacionalmente
  • Como componentes o solución completa lista para la conexión

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00