Conexión push-in

Conexión push-in

Fácil conexión

Utilice las ventajas de la tecnología de inserción directa push-in: hasta un 50 % menos de fuerzas de inserción y cableado sin herramientas.

Volver a Bornas para carril

Categorías

  • Bloques de distribución
    Bloques de distribución

    Ahora, con los bloques de distribución PTFIX push-in listos para conectar podrá ahorrar aún más tiempo y espacio al realizar la instalación.

  • Bornas de alta potencia
    Bornas de alta potencia

    Cablee grandes secciones de cable de hasta 185 mm² con seguridad y rapidez

  • Bornas de instalación
    Bornas de instalación

    El diseño especialmente bajo, el sencillo montaje y la libre combinación son ventajas sustanciales de las bornas de instalación para la domótica.

  • Bornas de marshalling y distribuidores de potencial
    Bornas de marshalling y distribuidores de potencial

    Maniobre señales de forma segura con un innovador sistema de control por colores y ahorre hasta un 20 % de espacio.

  • Bornas de medición seccionables
    Bornas de medición seccionables

    Diseño individual de circuitos de transductores de potencia con ahorro de costes. Las soluciones enchufables aportan otras ventajas técnicas.

  • Bornas enchufables
    Bornas enchufables

    Contacto potente y conexión con seguridad contra contacto accidental: estas son las propiedades inteligentes de las bornas enchufables.

  • Bornas híbridas
    Bornas híbridas

    Una borna: dos tipos de conexión. Aproveche las ventajas de las tecnologías correspondientes.

  • Bornes de conexión del motor
    Conexión de los motores sencilla

    Cablee sus motores ahorrando espacio y tiempo.

  • Bornes de paso
    Bornes de paso

    Con los bornes de paso con secciones del conductor grandes o pequeñas podrá conectar, puentear de forma flexible y marcar cómodamente.

  • Bornes de tierra
    Bornes de tierra

    Establecer las conexiones PE con rapidez: solo tienen que encajarse los bornes de tierra en el carril simétrico.

  • Bornes de varios conductores
    Bornes de varios conductores

    Distribuir los potenciales con facilidad así como conectar diferentes tipos de conductores o secciones transversales con seguridad con los bornes de varios conductores.

  • Bornes de varios pisos
    Bornes de varios pisos

    En caso de condiciones de espacio reducidas, los potenciales simplemente se distribuyen. Con los bornes de varios pisos, el cableado sigue siendo confortable.

  • Bornes interrumpibles e interrumpibles por cuchilla
    Bornes interrumpibles e interrumpibles por cuchilla

    Interrupción de circuitos eléctricos y reconocimiento inmediato de fallos. Además se dispone de distintos enchufes de función para equipamiento individualizado.

  • Bornes para componentes
    Bornes para componentes

    Solucionar tareas de conmutación de forma individual, flexible y gráfica –con los bornes para componentes adecuados–.

  • Bornes para fusible
    Bornes para fusible

    Bornes versátiles para la técnica de sensores y el control de máquinas: proteger equipos, distribuir potenciales e identificar fallos con rapidez.

  • Bornes para sensores/actuadores
    Bornes para sensores/actuadores

    Nivel de señal, distribución de potencial y función de cable de protección en un mismo borne: la mejor solución para la construcción de sistemas de control.

  • Matrices de marshalling
    Matrices de marshalling

    Maniobre las señales de forma segura con un innovador sistema de control de colores con una densidad de empaquetado hasta un 20 % superior.

  • Minibornes y microbornes
    Minibornes y microbornes

    Minibornes y microbornes para todas las aplicaciones con condiciones de espacio limitadas

  • Sistema enchufable de prueba
    Sistema enchufable de prueba

    Con el sistema de prueba FAME simplificará la comprobación periódica de instalaciones de conmutación de energía.

Buscar en Conexión push-in

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con la tecnología de conexión push-in podrá establecer el contacto fácilmente de conductores a partir de 0,25 mm², directamente y sin herramientas. El resorte de contacto especial le permite una fácil conexión y convence por una alta calidad de los contactos.

Sus ventajas

  • Conexión rápida de conductores pretratados y rígidos mediante la tecnología de inserción directa sin herramientas
  • Conexión cómoda gracias a un 50 % menos de fuerzas de inserción
  • Cableado y manejo seguros a través de pulsadores de accionamiento de distinto color
  • El conductor puede soltarse fácilmente sin necesidad de una herramienta especial
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios de sistema CLIPLINE complete uniformes
  • Las bornas para carril con conexión push-in son parte del sistema COMPLETE line

Bornas para carril PT

Bornas para carril push-in PT  

Bornas para carril push-in PT

Con las bornas para carril PT con tecnología de conexión push-in tiene a su disposición la borna adecuada para cada tarea con diámetros nominales de 1,5 mm² a 185 mm².
La conexión resulta cómoda: inserte conductores rígidos o equipados con punteras a partir de 0,25 mm² en el foso de conductores. El resorte de contacto se abre automáticamente y proporciona la fuerza de apriete necesaria contra la barra colectora. En la instalación de conductores más pequeños, a partir de 0,14 mm² emplee un destornillador estándar para activar los resortes de contacto.
Estas bornas para carril utilizan las ventajas del sistema CLIPLINE complete. Esto incluye la libre combinación de todas las tecnologías de conexión y los accesorios de sistema estandarizados.

PTV – La combinación de conexión push-in y borna de tornillo

Familia de productos PTV con conductores conectados lateralmente  

Familia de productos PTV con conductores conectados lateralmente

Las bornas para carril PTV combinan las ventajas de la conexión push-in sin herramientas con la disposición de conductores lateral de la borna de tornillo. En este caso, la tecnología de inserción directa push-in sin herramientas garantiza una conexión de conductores rápida con fuerzas de inserción bajas y una alta seguridad frente a vibraciones. La disposición de conductores lateral de las bornas permite además un cableado de clara disposición sin radios de flexión. La disposición de conductores recta resultante, desde la borna hasta el canal para cables, facilita considerablemente la colocación y consulta del marcado de conductores.

Detalle de la tecnología de conexión push-in

  • Conexión de conductores directa y sin herramientas para conductores rígidos o preconfeccionados con punteras.
  • El contorno especial del resorte permite un enchufe sin problemas de conductores rígidos y con puntera a partir de 0,25 mm² con fuerzas de extracción de conductores máximas simultáneamente.
  • Conexión cómoda gracias a un 50 % menos de fuerzas de inserción.
  • El aflojamiento sencillo de los conductores con cualquier herramienta se realiza mediante el pulsador de accionamiento, sin contacto directo a partes conductivas.
  • Para conectar conductores flexibles a partir de 0,14 mm² sin puntera, simplemente debe accionarse el pulsador al introducirlos.
  • Cableado y manejo seguros a través de pulsadores de accionamiento de distinto color.
  • Conexión de todos los tipos de conductores con conexión delantera confortable.
 
Detalle de la tecnología de conexión push-in

Bornas de alta potencia PTPOWER

Conexión sencilla mediante la tecnología Power Turn  

Conexión sencilla mediante la tecnología Power Turn

Las bornas de alta potencia con la nueva tecnología de conexión Power Turn le ofrecen en todo momento la opción de conexión más rápida y fácil de usar para el cableado de conductores grandes. Establezca el contacto de conductores hasta 185 mm² tan solo girando la palanca de mando.

Alternativamente, los conductores también se pueden enchufar con rapidez y facilidad con la palanca cerrada mediante la tecnología push-in integrada.

Tecnología de conexión push-in – Universal desde el campo hasta el sistema de control

Con la tecnología de conexión push-in de Phoenix Contact podrá cablear de forma fácil y segura toda su aplicación.

Push-in – La nueva experiencia en conectores  

Push-in – La nueva experiencia en conectores

De forma universal, desde el cableado en campo hasta el cableado de potencia y de control podrá elegir entre una gama completa de productos. Sin necesidad de herramientas, basta con establecer el contacto de sensores y actuadores, bornas para carril, componentes de interfaz y de automatización.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Servicio


Técnica de conexión push-in

Tecnica de conexión push-in de Phoenix Contact.