Volver a la vista general

Solución de control para la industria energética: automatización fácil con la norma IEC 61850

Utilice el robusto sistema de control Axiocontrol AXC 1050 ahora también para aplicaciones en la industria energética. Active el protocolo de comunicación con la licencia de la tarjeta SD y desarrolle en poco tiempo interfaces conformes a IEC 61850. Con la ampliación Applic A también obtendrá la licencia para más bibliotecas de bloques de función.

Sus ventajas

  • Uso directo del modelo de datos IEC 61850
  • Flexibilidad gracias a la funcionalidad de control de programación libre
  • Comunicación simultánea con Modbus/TCP y PROFINET

Características principales

  • Comunicación según los protocolos MMS y GOOSE
  • Sellado automático del tiempo

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar