Volver a la vista general

nuevo

Cortador de carriles DIN compacto: sencillo, seguro y móvil

Con el cortador de carriles DIN PPS COMPACT podrá cortar carriles DIN estándar de forma limpia, sin virutas y sin retoques. Gracias a su ligero peso compacto es adecuado para trabajos in situ. Ofrece posibilidades de fijación flexibles, una medición práctica y un corte seguro.

Sus ventajas

  • Sin trabajo posterior gracias a la separación sin arranque de virutas y sin rebabas
  • Uso flexible gracias a las diferentes opciones de fijación: atornillar en la placa de trabajo, sujetar en el torno o fijar con la mordaza
  • Medición práctica y precisa con una guía de medición o cinta métrica

Características principales

  • Apto para los tipos de carriles DIN:
    • NS 35/7,5: acero, cobre, aluminio, V2A
    • NS 35/15: acero, cobre, aluminio
  • Peso: aprox. 5 kg
  • Guía de medición: pulgadas/metros

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00