Volver a la vista general

nuevo

Fuentes de alimentación para la automatización de edificios: Efficiency Level VI para los carriles DIN

Las fuentes de alimentación de la nueva generación STEP POWER son las primeras en todo el mundo con el máximo Efficiency Level VI. Las fuentes de alimentación compactas se pueden además emplear en todas las aplicaciones domésticas con la certificación EN 60335.

Sus ventajas

  • Ahorro de energía gracias a la máxima eficiencia en el modo de marcha en vacío y a media carga (Efficiency Level VI)
  • Ahorro de espacio en el armario de control mediante un diseño estrecho con un aumento simultáneo de la potencia (hasta el 100 %)
  • La homologación para el hogar (EN 60335) permite por primera vez su empleo en aplicaciones domésticas
  • Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión push-in sin herramientas en un ángulo de 45º con puntos de embornaje dobles

Características principales

  • Aumento de la potencia hasta el 100 %
  • Dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45°
  • Certificación EN 60335
  • Reducción de la anchura total en 1 unidad de división
  • Rendimiento: > 94 %
  • Pérdidas de marcha en vacío: < 0,1 W
  • Montaje flexible sobre el carril DIN o una superficie plana
  • Rango de temperatura: -10 °C … +70 °C

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuente de alimentación personalizable para la máxima disponibilidad de la instalación