Volver a la vista general

Conectores para equipos M12 preconfeccionados para la alimentación de potencia

Los nuevos conectores para equipos de la serie M12 POWER en las codificaciones K, L y M disponen de una carcasa XL de fácil montaje. Estos resultan adecuados para el montaje en pared delantera o trasera. Los conectores para equipos se preconfeccionan listos para el uso con hilos trenzados de 20 cm.

Sus ventajas

  • Contorno de la carcasa optimizado de fácil montaje con ancho de llave 19
  • Para equipos compactos: transmisión de potencias elevadas en un espacio pequeño
  • Preconfeccionados con hilos trenzados de 0,2 m de largo para el uso inmediato
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima

Características principales

  • Con codificación K: 4+PE, hasta 630 V/16 A AC
  • Con codificación L: 4+FE, hasta 63 V/16 A DC
  • Con codificación M: 5+PE, hasta 630 V/8 A AC
  • Montaje en pared trasera y delantera

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores enchufables circulares M17-M58

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar