Volver a la vista general

Conectores M12 confeccionables para datos y señales

Con los conectores M12 confeccionables dispondrá de la mejor tecnología de conexión para cada aplicación. Los nuevos conectores push-in simplifican la instalación en el campo de conductores flexibles. Los conectores con conexión crimpada así como las variantes QUICKON no apantalladas completan la gama.

Sus ventajas

  • Siempre la mejor tecnología de conexión para su aplicación en un diseño M12
  • Conexión sencilla y sin herramientas con tecnología push-in
  • Hasta un 80 % de ahorro de tiempo con la tecnología de conexión rápida QUICKON (IDC)
  • Conectores muy compactos con conexión crimpada para aplicaciones ferroviarias

Características principales

  • Variantes apantalladas y no apantalladas

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores para sensores/actuadores

Servicio


Conectores confeccionables

Todas las tecnologías de conexión en diseño M12

Más información

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar