Volver a la vista general

nuevo

PC de panel configurables de la serie x100: soluciones Widescreen rentables

La familia de productos BL2 PPC x100 es una nueva serie de PC de panel con pantalla Widescreen y pantalla táctil proyectiva-capacitiva (PCAP). La serie BL2 x100 ofrece equipos configurables en cuatro clases de potencia distintas, todas en diseño sin ventilador y a un precio rentable.

Sus ventajas

  • Clases de potencia escalables de Intel® Celeron® a Intel® Core™ i7
  • Alta fiabilidad del sistema gracias al concepto de refrigeración pasivo, sin piezas giratorias
  • Conectividad con sistemas legados con interfaces serie
  • Interfaz PCAP Multitouch de 10 puntos
  • Configurables de forma específica para el cliente

Características principales

  • Diseño claro sin ventilador
  • Pantallas Multitouch de 15,6", 18,5" y 21,5"
  • Opciones VESA y montaje en el tablero eléctrico
  • Compatibilidad con Windows® 7 y Windows® 10
  • Interfaces:
    • 2 x ETH (10/100/1000)
    • 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
    • 1 x COM (RS-232/422/485)
    • 2 x COM (RS-232), 2 x DP

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00