Volver a la vista general

nuevo

PC industrial todo en uno: protección IP65 completa para el uso en campo

AIO65 pertenece a una nueva familia de PC industriales configurables con protección IP65 completa. Las distintas clases de potencia y opciones de montaje, así como las opciones de ampliación adecuadas (p. ej. módulo de teclas, columna de señalización) proporcionan modularidad y un uso flexible directamente en la máquina.

Sus ventajas

  • Protección IP65 completa
  • Diseño industrial atractivo
  • Rendimiento del procesador escalable
  • Instalación y asistencia técnica sencillas
  • Alta fiabilidad mediante refrigeración pasiva
  • Pulsadores, interruptores o paro de emergencia directamente en la unidad de operación mediante el módulo de teclas

Características principales

  • Almacenamiento masivo mSATA
  • Windows® 10 IoT LTSC 2019
  • Temperatura de servicio: 0 °C … +45 °C
  • Puerto USB en la carcasa trasera
  • Montaje VESA, en brazo portante o pie de apoyo
  • Ampliable con módulo de teclas y/o columna de señalización

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00