Volver a la vista general

nuevo

Bornas de doble piso con conexión push-in: conexión de conductores lateral, varios pisos

Las bornas de doble piso PTV permiten un cableado claro y compacto en espacios limitados. La gama de productos PTV se amplía con las bornas de doble piso en sección de 2,5 mm² y 4 mm², con lo cual puede aumentarse la densidad de señales.

Sus ventajas

  • Las bornas presentan todas las ventajas de la conexión push-in lateral
  • Alta densidad de las señales gracias al diseño compacto y de doble piso
  • Fácil distribución de potencial gracias a fosos puenteados en cada piso
  • Acceso sin impedimentos al nivel de conexión inferior gracias al desplazamiento del piso
  • Uso de accesorios estándar CLIPLINE complete

Características principales

  • Conexión push-in lateral
  • Posibilidad de comprobación mediante tomas de pruebas
  • Dos secciones con cuatro variantes cada una

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00