Volver a la vista general

nuevo

Bornas para carril con conexión push-in: conexión de conductores lateral, mejor visión general

Las bornas PTV ahora están disponibles con una nueva sección nominal de 4 mm². Las bornas complementan las variantes de bornas de 2,5 mm², con lo cual es posible una mayor variedad en el cableado claro.

Sus ventajas

  • Entrada de conductores lateral para un mejor reconocimiento de la identificación de conexiones y conductores
  • Cableado claro sin radios de flexión
  • Mismo contorno para bornas PTV 2,5 con un ancho de división de 6,2 mm
  • El principio de conexión y el guiado de conductores son autoexplicativos
  • Uso de accesorios estándar CLIPLINE complete

Características principales

  • Conexión push-in lateral
  • Sección hasta 6 mm²
  • Tensión hasta 1000 V
  • Corriente hasta 32 A
  • Variantes PE
  • Foso puenteado doble
  • Posibilidad de comprobación mediante tomas de pruebas

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00