Volver a la vista general

Interruptores de protección de equipos multicanal electrónicos: compactos y ajustables individualmente

Los nuevos interruptores de protección de equipos electrónicos CBMC combinan una construcción compacta con la posibilidad de ajuste individual. Por tanto, se pueden ajustar las corrientes de forma sencilla y flexible, ahorrar espacio y proteger de forma segura todas las aplicaciones con solo un equipo. A partir de mediados de 2017 hay disponibles variantes adicionales con IO-Link para integrar en su sistema de control.

Sus ventajas

  • Fácil cambio del equipo gracias a la construcción compacta y la posibilidad de ajuste individual
  • Circuitos eléctricos ajustables sin herramienta mediante manejo con un botón
  • Posibilidad de pedido preconfigurado: protección a medida para su instalación
  • Protección óptima para circuitos eléctricos NEC de clase 2 gracias a la protección por fusible de salida
  • Vigilancia y control de procesos completos gracias a la interfaz IO-Link

Características principales

  • 4 canales independientes
  • Corriente nominal ajustable en pasos de 1 A
  • Contacto de indicación remota libre de potencial
  • Opciones de rotulación personalizada
  • Protección electrónica contra sobrecarga y corrientes de cortocircuito
  • Tensión asignada: 24 V DC
  • Conexión push-in
  • Interfaz IO-Link

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Módulos de protección – Interruptores de protección de dispositivos

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar