Volver a la vista general

nuevo

Interruptores electrónicos multicanal para protección de equipos: adaptados con exactitud a su instalación

Las nuevas variantes de los interruptores electrónicos multicanal para protección de equipos CBMC ... S-R-C se pueden adquirir adaptadas a la instalación. Gracias a la salida de estado y a la entrada de reinicio, se puede supervisar remotamente el estado de los equipos y reconectar los canales disparados.

Sus ventajas

  • Fácil cambio del equipo sin modificar la planificación mediante el diseño compacto y la posibilidad de ajuste individual
  • Circuitos eléctricos ajustables sin herramientas mediante manejo con un botón de los pulsadores LED de accionamiento
  • Posibilidad de pedido preconfigurado: para una protección de equipos adaptada exactamente a su instalación
  • Mayores posibilidades de control y diagnóstico gracias a la salida de estado y la entrada de reinicio integradas

Características principales

  • Cuatro canales independientes
  • Corriente nominal ajustable en pasos de 1 A
  • Configurable individualmente
  • Salida de estado y entrada de reinicio
  • Opciones de rotulación personalizadas
  • Protección electrónica contra corrientes de sobrecarga y de cortocircuito
  • Tensión nominal: 24 V DC
  • Conexión push-in

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Módulos de protección – Interruptores de protección de dispositivos