Volver a la vista general

Switches TSN gestionados 2300

FL SWITCH TSN 2300

Time Sensitive Networking (TSN) describe una serie de mecanismos de transmisión estandarizados para datos en redes Ethernet, que hacen posible una comunicación determinista en tiempo real en función del protocolo. La sincronización temporal precisa permite combinar los requisitos en tiempo real duros y los servicios de tecnología de la información clásicos en una red: la base para la convergencia de red.

Los switches TSN gestionados de Phoenix Contact permiten crear aplicaciones con sincronización temporal precisa y hacen posible una comunicación en tiempo real, además de aumentar la disponibilidad en sus redes de automatización.

Representación de estándares de comunicación  

TSN – La nueva tecnología Ethernet

Los switches TSN gestionados de la serie 2300 respaldan el perfil PROFINET-TSN:

  • IEEE 802.1AS (sincronización de tiempo precisa)
  • Frame Preemption
  • Gestión de stream mediante PROFINET

Los mecanismos TSN aumentan el rendimiento, la solidez y la disponibilidad de las redes actuales.

La configuración TSN simplificada

Configuración TSN intuitiva  

Configuración PROFINET-TSN sencilla

Los FL SWITCH TSN 2300 permiten realizar una configuración TSN intuitiva a través de ingeniería PROFINET 2.4. La configuración del tráfico de datos isócrono se realiza de manera sencilla, en comparación con el PROFINET RT clásico.

Comprobado y de futuro garantizado en un equipo

Switch TSN gestionado 2300  

FL SWITCH TSN 2300 – Para introducir TSN sin sustituir equipos

Gracias a la ayuda de todas las funciones de la serie FL SWITCH 2300, los equipos permiten también el empleo en aplicaciones clásicas. Con FL SWITCH TSN 2300, puede diseñar la migración sencilla de su solución de red actual en arquitecturas TSN modernas.

Vista general de los switches TSN gestionados 2300

 FL SWITCH TSN 2300
Transmisión de datos 
Velocidad de transmisión10/100/1000 MBit/s
Jumbo Frames
Contacto de alarmasí (salida digital)
Funciones de filtro 
Calidad de servicio
Class of Service
DiffServ/DSCP
TSN Streams
Frame Preemption
VLAN
Multicast/IGMP Snooping
Redundancia 
Rapid Spanning Tree (RSTP)
Gestor MRP/Clientesí/sí
Fast Ring Detection (FRD)
Link Aggregation (LACP)
Large Tree Support
Redundancia Extended Ring 15 msno
Funciones de gestión 
Gestión de usuarios basada en roles
Gestión basada en web (HTTP/HTTPS)
Address Conflict Detection (ACD)
Servidor DHCPBasado en pool/puerto, opción 82
Command Line Interface (CLI)
Funciones de diagnóstico 
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Configuración de puerto, estadísticas y utilización
SNMPv1/v2/v3
Capturas SNMP
Syslog
Sincronización de tiempo 
Simple Network Time Protocol (SNTP)
IEEE 802.1AS
Seguridad 
MAC-based Port Security
RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)
Protocolos de automatización 
Clase de conformidad PROFINETB
Dispositivo PROFINET
Perfil TSN PROFINET
Stream Management
EtherNet/IP™,
filtrado Multicast ampliado

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Servicio

Time Sensitive Networking (TSN)

Importance of real-time critical communication in industrial networks.