Volver a la vista general

nuevo

Switches gestionados en carcasa metálica plana: el diseño adecuado para cada aplicación

Los switches gestionados de la serie 2000 ofrecen el conjunto de funciones, la pluralidad de variantes y las homologaciones óptimas para aplicaciones de automatización. La familia de productos ahora también incluye variantes en carcasa metálica con dirección de salida del puerto hacia abajo para el uso en armarios de control planos.

Sus ventajas

  • Opciones de configuración sencillas y variadas (gestión basada en web, Mode Button, tarjeta SD, SNMP, CLI, PROFINET)
  • Uso en redes PROFINET de clase B gracias a las funciones PROFINET y a las variantes PROFINET preconfiguradas
  • Establecimiento de la red con seguridad contra fallos gracias a múltiples protocolos de redundancia soportados (p. ej. RSTP, MRP, LACP)
  • Protección frente a accesos no autorizados al equipo y la comunicación de datos gracias a las funciones de seguridad

Características principales

  • Índice de protección IP20
  • Rango de temperatura: -40 °C … +70 °C
  • Fuente de alimentación redundante
  • Syslog
  • IGMP Snooping/Querier
  • HTTPS/SNMPv3
  • Servidor DHCP basado en puerto y pool, DHCP opción 82
  • Contacto de alarma/aviso libre de potencial

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00