Volver a la vista general

Solución WLAN para la construcción de máquinas: realización rápida de una recepción estable

El nuevo módulo inalámbrico robusto WLAN 1100 le permite instalar en la máquina una red WLAN rápida y estable de manera muy sencilla y ahorrando espacio. Con antenas integradas y una robustez extraordinaria, hasta el último detalle del módulo compacto WLAN está diseñado para aplicaciones de construcción de máquinas.

Sus ventajas

  • Solución completa económica con antenas integradas y módulo inalámbrico en un solo equipo
  • Comunicación rápida y fiable gracias a la potente tecnología de antena
  • Ahorro de espacio en el armario de control mediante la instalación directa en máquinas, vehículos móviles o armarios de control
  • Conexión sencilla y rápida gracias al montaje con un solo orificio
  • Carcasa extremadamente robusta y resistente a los impactos según IK08

Características principales

  • Punto de acceso WLAN y cliente

  • IEEE 802.11 a / b / g / n

  • Banda de frecuencia: 2,4 GHz y 5 GHz

  • 2 antenas integradas con tecnología MiMo

  • Fuente de alimentación: 24 V DC

  • Índice de protección: IP54 arriba, IP20 abajo

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar