Volver a la vista general

Paneles web potentes: navegador Chromium para aplicaciones HTML5

La nueva serie de equipos HMI WP 4000 con navegador compatible con HTML5 ofrece potentes paneles web para aplicaciones exigentes. Los equipos cumplen tareas de manejo y observación con elevados requisitos de visualización.

Sus ventajas

  • Flexibles gracias al estándar web abierto y la libre elección del servidor web y/o del software de visualización
  • No se precisan actualizaciones de seguridad para Java o Flash-Plug-ins
  • Óptimos para el empleo con PLCnext Engineer o CODESYS
  • Posibilidad de visualización de aplicaciones JavaScript autoprogramadas
  • Comunicación segura gracias a la transmisión de datos protegida con encriptación SSL

Características principales

  • Pantallas de 7" con sistema táctil resistivo, de 7", 10,1" y 12,1" con sistema multitáctil capacitivo
  • Procesador ARM® Cortex®-A53
  • Memoria de datos: 8 GBytes Flash
  • Interfaces: 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100 MBit/s)
  • Frontal de aluminio y caja metálica
  • Linux Yocto con navegador web Chromium

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00