Volver a la vista general

nuevo

Bornas de pantalla para manejo con una mano: atenuación de apantallamiento óptima, montaje sencillo

Las bornas de pantalla SCC ofrecen al operario durante el montaje un manejo sencillo con una mano y sin herramientas. Mediante la palanca de sujeción se introduce fácilmente el conductor y se introduce sin esfuerzo a través del resorte de contacto.

Sus ventajas

  • Conexión y bloqueo cómodos con una mano
  • Manejo seguro y sin fallos, puesto que el resorte de contacto no se halla bajo tensión previa
  • El resorte de contacto garantiza una calidad de contacto estable a largo plazo y fiable
  • El resorte compensa posibles fenómenos de asentamiento del conductor
  • Atenuación de apantallamiento óptima mediante una amplia superficie de contacto de la malla de apantallamiento en el potencial de derivación

Características principales

  • Cuatro variantes de embornaje
  • Tres tipos de montaje
  • Zona de sujeción: 5 mm … 20 mm
  • Seguridad contra vibraciones
  • Protección anticorrosión en condiciones de uso adversas
  • Posibilidad de rotulación
  • Resistencias de contacto mínimas

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00