Volver a la vista general

nuevo

Bornas para fusible con conexión push-in: conexión lateral, protección sencilla

Con las bornas para fusible PTV se pueden integrar en el sistema de forma clara y compacta fusibles del tipo G 5 x 20. Los fusibles se pueden sustituir fácil y cómodamente gracias a una palanca giratoria.

Sus ventajas

  • Las bornas presentan todas las ventajas de la conexión push-in lateral
  • Identificación rápida de fusibles defectuosos, independientemente del sentido de corriente, gracias a la indicación de estado óptica
  • Cambio rápido de fusibles mediante una palanca giratoria
  • Las palancas pueden abrirse sin problemas y completamente mediante la conexión de conductores lateral con los conductores conectados
  • Uso de accesorios estándar CLIPLINE complete

Características principales

  • Conexión push-in lateral
  • Sección hasta 6 mm²
  • Cartuchos de fusible: tipo G 5 x 20 mm
  • Foso puenteado doble
  • Tomas de pruebas a ambos lados
  • Diseño compacto

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00