Volver a la vista general

Caja para electrónica universal para sistemas incorporados

Las nuevas cajas para electrónica de la serie UCS orientadas al diseño son la solución ideal para sistemas incorporados. Las cajas IP40 protegen de forma fiable las placas de circuito impreso en el factor de forma estándar frente a influencias externas. Las paredes laterales extraíbles permiten soluciones de caja modulares en alturas de construcción individuales y con interfaces para señales, datos y potencia.

Sus ventajas

  • Elevada flexibilidad en la aplicación gracias al diseño de la caja modular
  • La fijación de la placa flexible se adapta prácticamente a cualquier factor de forma
  • Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
  • Gastos de logística mínimos gracias a los componentes compatibles entre sí

Características principales

  • Alturas de construcción: 47 mm, 67 mm
  • Índice de protección: IP40
  • Rango de temperatura: -40 °C a +85 °C
  • Puede utilizarse como caja de mesa, mural y de carril
  • Material: policarbonato PC (UL V0)
  • Fijación de la placa flexible o fija para una superficie de la placa máxima
  • Color: gris claro (RAL 7035), negro (RAL 9005)

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Servicio


Cajas para electrónica universales UCS

La solución ideal para sistemas embebidos

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar