Volver a la vista general

nuevo

Módulos de relé de acoplamiento: conexión con fuentes de señal débiles

Los módulos de relé de acoplamiento del sistema de relés PLC-INTERFACE disponen de un circuito de amplificación interno y un suministro auxiliar correspondiente. De este modo, los módulos de relé pueden accionarse de forma fiable con fuentes de señal débiles.

Sus ventajas

  • Conexión fiable incluso con señales de entrada débiles mediante el nivel de amplificación interno y el suministro auxiliar
  • Ahorro de espacio gracias al diseño estrecho de 6,2 mm
  • Distribución de potencial que ahorra tiempo gracias a los puentes enchufables

Características principales

  • Conexión de un relé/SSR con fuentes de señal débiles
  • Conexión por tornillo o push-in
  • Para señales de entrada de 5, 12 y 24 V DC con <1 mA de corriente de mando
  • Módulos completos y sistema modular disponibles: bornas de base con posibilidad de equipamiento opcional con relés u optoacopladores

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00