Bloques de distribución

Bloques de distribución

Bloques de distribución listos para conectar

Al emplear los bloques de distribución push-in ahorrará espacio y tiempo en la distribución de potenciales.

Volver a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bloques de distribución

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los bloques de distribución PTFIX con tecnología de conexión push-in están disponibles en diferentes números de polos, tipos de montaje y colores, listos para conectar. Pueden utilizarse inmediatamente y ampliarse a discreción. PTFIX proporciona una distribución de corriente bajo carga y de mando flexible y económica. Desembalar, conectar y listo.

Sus ventajas

  • Bloques listos para el uso para un montaje rápido sin puenteado manual con un ahorro de tiempo de hasta el 80 por ciento
  • Diseño flexible en su aplicación mediante distintas opciones de montaje: montaje sobre carril, montaje directo o adhesión
  • Conexión de conductores con ahorro de tiempo de conductores pretratados y rígidos mediante la tecnología de inserción directa push-in sin herramientas
  • Hasta un 50 % de ahorro de espacio sobre el carril mediante montaje transversal
  • Asignación en colores de los conductores y de los puntos de embornaje para una instalación intuitiva y segura con once colores
  • Alinear sin pérdidas de división y ampliar potenciales con flexibilidad con puentes enchufables estándar
  • Posibilidades de prueba para todas las puntas de prueba usuales

Bloques de distribución push-in listos para usar: ¡desembalar, conectar y listo!

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar  

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar

Los bloques listos para la conexión permiten un montaje rápido sin puenteado manual con un ahorro de tiempo de hasta el 80 %.

Los bloques de distribución y de alimentación con 6, 12 y 18 puntos de embornaje, así como las placas individuales con dos puntos de embornaje, están disponibles para una instalación intuitiva y segura en once colores.

El camino más rápido hacia la distribución de potenciales modular personalizada

Distribución de potenciales personalizada  

El camino más rápido hacia la distribución de potenciales modular personalizada

Los bloques de distribución PTFIX le ofrecen incontables posibilidades de combinación. Con los nuevos configuradores online, le ayudamos a encontrar su solución de bloques de distribución personalizada. Seleccione la estructura de su bloque de distribución individual a partir de los bloques de alimentación y distribución de polos fijos y las placas individuales modulares. Con unos pocos clics el configurador le creará el producto deseado con los colores necesarios, el tipo de montaje y la impresión que haya determinado. Bloques de distribución PTFIX: creación sencilla y pedido sencillo.

Distribuidores de potencial

Bornes para distribución de potenciales compactos  

Bornes para distribución de potenciales compactos

El borne compacto para distribución de potenciales le brinda una diversidad de posibles usos:

  • la alimentación de 35 mm² se realiza mediante la probada conexión por tornillo, sin mantenimiento,
  • combinada con el cableado sin herramientas de las tomas con la sencilla y rápida conexión push-in.

Bornes para distribución de potenciales compactos

Distribución de potenciales y alimentación sencillas  

Distribución de potenciales y alimentación sencillas

Con el borne PTRVB ...-PV se pueden realizar distribuciones de potencial hasta 32 conexiones y se pueden ampliar a bloques de distribución de potenciales a través de puentes enchufables confeccionables. Con los distribuidores de potencial PTRVB …-FI podrá realizar alimentaciones de hasta 6 mm² y 37 A. Para la asignación de potencial inequívoca se suministran variantes p. ej. en los colores azul y rojo.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar