Volver a la vista general

nuevo

Bornas seccionables con conexión push-in: separación clara de las corrientes de señales

Las bornas seccionables PTV con conexión de conductores lateral ofrecen en espacios limitados una separación clara de las corrientes de señales. La gama de productos se amplía con bornas seccionables y bornas interrumpibles por cuchilla con una sección de 2,5 mm² y 4 mm².

Sus ventajas

  • Las bornas presentan todas las ventajas de la conexión push-in lateral
  • Cómoda separación de circuitos eléctricos
  • Cómoda posibilidad de comprobación gracias a las tomas de pruebas en ambos lados con contacto plano en la barra colectora
  • Equipamiento individual con elementos de interrupción, cabezas portafusible, conectores de componentes y conectores pasamuros
  • Uso de accesorios estándar CLIPLINE complete

Características principales

  • Conexión push-in lateral
  • Foso puenteado doble

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00