Volver a la vista general

nuevo

Herramientas de corte multifuncionales: para aplicaciones en la industria y de profesionales

Las tijeras de la serie CUTFOX convencen por su versátil ámbito de aplicación y por su durabilidad. Las cuchillas dentadas ofrecen un corte de alto rendimiento con resultados óptimos. Las empuñaduras con una forma especial y los materiales de alta calidad permiten un manejo ergonómico.

Sus ventajas

  • Diseño ligero y compacto
  • Empuñaduras de dos componentes ergonómicas
  • Aplicación segura gracias a las empuñaduras antideslizantes
  • Resistencia a la corrosión
  • Alto rendimiento de corte
  • Articulaciones ajustables

Características principales

  • Material: acero inoxidable
  • Apto para plásticos, cobre (flexible), aluminio (flexible), Kevlar, trenzado de apantallamiento

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00