Volver a la vista general

nuevo

Tenaza de crimpado probada: forma de crimpado cuadrada de hasta 16 mm²

La tecnología de crimpado probada de la CRIMPFOX VARIO ofrece un mecanizado seguro en cuanto al proceso de punteras con aislamiento, sin aislamiento y TWIN. El cierre a presión integrado se puede desbloquear sin herramientas y garantiza un ciclo de crimpado completo.

Sus ventajas

  • Tenaza de crimpado para punteras con y sin collarín de plástico: de 0,25 mm² a 4 mm² y de 6 mm² a 16 mm²
  • También apta para punteras TWIN de hasta 2 x 1,5 mm²
  • Valores de extracción de los conductores óptimos gracias a la forma crimpada cuadrada especial

Características principales

  • Sección:
    • 0,25 mm² … 4 mm²
    • 2 x 0,5 mm² … 2 x 1,5 mm²
  • Longitud de crimpado: 13 mm
  • Sección: 6 mm² … 16 mm²
    Longitud de crimpado: 17 mm
  • Matrices de ajuste automático
  • Apta para diestros y zurdos
  • Guía lateral de los conductores

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00