Volver a la vista general

nuevo

Tenaza de crimpado profesional: mecanizado frontal de punteras

La CRIMPFOX 10 T-F sirve para el mecanizado frontal de punteras de 0,14 a 10 mm² hasta 18 mm de longitud. También resulta óptima para el mecanizado de punteras TWIN de hasta 2 x 4 mm². Convence por un mecanizado de los contactos rápido y fiable.

Sus ventajas

  • El mecanismo de autoajuste ofrece confort, flexibilidad y, además del cierre a presión, mayor seguridad en los procesos
  • Manejo cómodo gracias a una pequeña abertura de la empuñadura con una ergonomía óptima en la zona de agarre
  • Gran cobertura de la sección de 0,14 mm² a 10 mm²
  • Apta para punteras de hasta 18 mm

Características principales

  • Sección:
    • 0,14 mm² … 10 mm²
    • 2 x 0,5 mm² … 2 x 4 mm²
  • Longitud de crimpado: 18 mm
  • Matrices de ajuste automático
  • Apta para diestros y zurdos
  • Introducción frontal de los conductores

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00