Volver a la vista general

Insertos de contactos para conectores industriales con conexión push-in sencilla y doble

Los insertos de contactos push-in se insertan con rapidez y facilidad. La serie A ahora también se encuentra disponible con insertos push-in. Los nuevos insertos TWIN modulares y de polos fijos para la serie B ahora ofrecen por primera vez la tecnología de conexión push-in con conexión doble de conductores. Todos los insertos de contactos HEAVYCON complete son compatibles con el estándar de mercado.

Sus ventajas

  • Una gama completa gracias al inserto push-in adecuado para cada tamaño
  • Se instalan fácilmente y sin herramientas mediante la conexión push-in
  • Ahorro de espacio y planos de distribución con insertos TWIN puenteables
  • Se combinan de forma flexible con otras tecnologías de conexión y carcasas
  • Inserción segura de los insertos de polos fijos gracias a la codificación con perfiles de plástico

Características principales

  • Conexión push-in
  • Material: policarbonato
  • Disponibles en versión de machos y hembras

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores industriales 3D

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar