Volver a la vista general

nuevo

Box-PC configurables de la serie x100: solución escalable a bajo precio

La familia de productos BL2 BPC x100 es una nueva serie de Box-PC configurables. Los PC industriales rentables están disponibles en cinco clases de potencia distintas. La refrigeración pasiva y las múltiples interfaces permiten el uso en múltiples aplicaciones industriales.

Sus ventajas

  • Clases de potencia escalables de Intel® Celeron® a Intel® Core™ i7
  • Alta fiabilidad del sistema gracias al concepto de refrigeración pasivo, sin piezas giratorias
  • Conectividad con sistemas legados con interfaces serie
  • Configurables de forma específica para el cliente
  • Disponibles con Windows® 7 o Windows® 10 IoT

Características principales

  • Diseño de sistema sin ventilador
  • Distintas posibilidades de montaje
  • Compatibilidad con Windows® 7 y Windows® 10
  • Interfaces:
    • 2 x ETH (10/100/1000)
    • 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
    • 1 x COM (RS-232/422/485)
    • 2 x COM (RS-232), 2 x DP

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00