Volver a la vista general

nuevo

Box-PC ultracompacto: óptimo para aplicaciones IIoT

El factor de forma de los Box-PC ultracompactos hace que este sistema sea un compañero perfecto en armarios de control y cajas distribuidoras pequeños. La unidad de procesamiento central proporciona un rendimiento eficiente para aplicaciones IIoT como la captación de datos descentralizada y tareas de procesamiento de datos.

Sus ventajas

  • Diseño compacto para el montaje en una carcasa de armario pequeña
  • Rendimiento eficiente con Intel® Celeron® N3350 CPU
  • Alta fiabilidad mediante refrigeración pasiva y almacenamiento masivo SSD
  • Soluciones seguras con Trusted Platform Module (TPM)
  • Posibilidades de montaje flexibles para la ampliación de su aplicación
  • Ideales para el uso en aplicaciones FOG y EDGE

Características principales

  • Diseño de sistema sin ventilador
  • 32 GB de espacio libre eMMC on board
  • Distintas posibilidades de montaje
  • Posibilidad de elegir distintas opciones de sistema: Windows® 10 IoT, WLAN, M.2 SSD, TPM, puertos COM
  • Dimensiones: 97 mm x 95 mm x 49 y/o 63 mm

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00