Herramientas

Filtro

1.400 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



nuevo

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 10T-F - 1134913

Tenazas para prensar, tipo de contacto: punteras aisladas y no aisladas, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, sección mín.: 0,14 mm², sección máx.: 10 mm², para punteras TWIN de hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección transversal automática, introducción frontal, prensado: Engaste trapezoidal, negro

Precio cliente:

Tenazas para engastar - CRIMPFOX-P CDC 2.5L - 1142833

Tenaza de crimpado, para conectores de crimpado COMBICON con sección de 1,50 ... 2,50 mm², cierre a presión desbloqueable, engarce paralelo preciso, introducción frontal, incl. ayuda para posicionamiento

Precio cliente:

Matriz de repuesto - CRIMPFOX-RC 10/DIE - 1212062

Matriz de repuesto para CRIMPFOX-RC 10

Precio cliente:

Matriz de repuesto - CRIMPFOX-M RC 10/DIE - 1212077

Matriz, para Crimpfox-M, para terminales de cable sin aislar 4 - 10 mm², embalada en una caja alineable de almacenamiento

Precio cliente:

Matriz de repuesto - CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - 1212084

Matriz, para Crimpfox-M, para hembras de enchufe plano sin aislar 0,5 - 2,5 mm²

Precio cliente:

Set de reequipamiento - CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 1208270

Juego de equipamiento para CF 1000-1,5 hasta el número de serie 16059, para punteras aisladas según DIN 46228-4: 2017-05, área de sección: 4 mm², longitud de pelado: 10 mm

Precio cliente:

Cuchilla de repuesto - QUICK WIREFOX 6 SC EM - 1208047

Cuchilla de repuesto para pelacables QUICK-WIREFOX

Precio cliente:

Accesorios autómatas herramienta - CF 1000 PBSQ 2,5 - 1212914

Accesorios para máquina pelacables y engarzador automático CF 1000-1,5, mordazas de prensa cuadradas para casquillos de 2,5 mm², longitud de casquillo de 6 ... 12 mm

Precio cliente:

Accesorios autómatas herramienta - CF 1000 LOC1,5 GB - 1212910

Accesorios para máquina pelacables y engarzador automático CF 1000-1,5 a partir del número de serie 160637, alojamiento de casquillos para casquillos AI... GB 1,5 mm²

Precio cliente:
1.400 Resultados

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00