Cables universales

Conectado rápidamente

Conectado rápidamente

Ahorre tiempo: nuestros cables confeccionados de sistema se conectan en un abrir y cerrar de ojos sin errores.

Volver a Sistemas de cableado para sistemas de control

Categorías

Buscar en Cables universales

Mostrar todos los productos de esta categoría

Todavía tiene que elegir: Phoenix Contact ofrece diferentes cables de sistema para una conexión 1:1 sin errores entre el dispositivo de automatización y el módulo de transmisión. Ya sea con un conector enchufable FLK (cable plano) o tiras D-SUB.

Sus ventajas

  • Servicio excepcional: longitudes estándar de 0,5 a 10 m así como longitudes individuales
  • Capacidad elevada de carga de corriente gracias a la gran sección de cable por cada hilo individual
  • Resistente: gracias al conector encapsulado en construcción robusta
  • Flexible gracias al extremo abierto del cable con rotulación individual de los diferentes hilos

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control