Medidores de energía y servicios inteligentes

Medidores de energía y servicios inteligentes

Directamente a la nube, sin pasarela de enlace

Puede acceder desde cualquier parte del mundo a los datos de medición y de componentes y utilizar los servicios inteligentes en el Internet de las cosas.

Volver a Medición de energía y potencia

Categorías

Buscar en Medidores de energía y servicios inteligentes

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los medidores de energía inteligentes EMpro con servicios de nube digitales son los facilitadores de la transformación digital y la gestión de energía del futuro: la conexión directa a la nube permite una interacción con los equipos, independientemente del lugar y del momento. Los datos de medición y de los equipos se guardan, procesan y visualizan en la nube.

Sus ventajas

  • Conexión directa del medidor de energía a Proficloud sin utilizar una pasarela de enlace IoT
  • Acceso flexible a datos de medición y de los componentes en cualquier momento y en cualquier lugar gracias a los Smart Services de Proficloud
  • Comunicación segura entre el medidor de energía apto para IoT y Proficloud mediante la encriptación TLS
  • Fácil escalabilidad y capacidad de ampliación gracias a los recursos de la tecnología de la información dinámicos que pueden adaptarse rápida e individualmente a sus requisitos en el mercado
  • Los medidores de energía inteligentes EMpro forman parte del sistema COMPLETE line

Con EMpro directamente a la nube, sin pasarela de enlace

Con EMpro directamente a la nube, sin pasarela de enlace  

Con EMpro directamente a la nube, sin pasarela de enlace

Acceda desde cualquier parte a los datos de medición y de los componentes sin necesidad de una pasarela de enlace IoT adicional. No necesita una pasarela de enlace IoT para agregar datos, para la traducción entre protocolos de red locales y protocolos IoT ni para la encriptación. La EMpro apta para IoT puede trasladar sus datos directamente y de forma segura a la nube mediante un router. 

Servicios inteligentes

La industria de hoy en día cada vez está más marcada por la digitalización de todos los productos y procesos. Benefíciese usted también de estos servicios inteligentes para obtener información mediante amplios análisis de datos.

Device Management Service

Gestione y supervise sus medidores de energía aptos para IoT, así como otros Smart Devices de Phoenix Contact con el Device Management Service. Obtendrá una vista general directa de la información del equipo como placa de características digital, p. ej. el tipo de equipo, el número de serie y la versión de firmware y hardware instalada. Además, podrá controlar continuamente el estado de salud y conexión.

Time Series Data Service

El Time Series Data Service en la Proficloud de Phoenix Contact permite en cualquier momento y lugar acceder a los datos de series temporales, p. ej. los valores de medición de energía y los flujos de energía.

Para la presentación y el análisis de los datos de energía, puede crear su tablero individual con diferentes formas de visualización de los datos de energía o bien utilizar una plantilla predefinida.

Ejemplo de aplicación: registro seguro de datos energéticos mediante Ethernet para Proficloud

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) es un protocolo establecido, que se utiliza ampliamente en el contexto del Internet de las cosas (IoT).

En este caso, se trata de un protocolo de mensajes abierto para la comunicación máquina a máquina (M2M), que permite la transmisión de datos de telemetría en forma de mensajes entre equipos, a pesar de los elevados retrasos o las redes limitadas.

Mediante la Transport Layer Security (TLS) pueden transmitirse datos encriptados mediante Internet u otras redes. Se trata de un protocolo de encriptación híbrido (combinación de encriptación asimétrica y simétrica). Permite una autenticación segura de los participantes de comunicación, es decir, la comprobación de identidades de receptores o emisores. Además, los datos transferidos mediante encriptación se protegen frente al acceso no autorizado de terceros y frente a manipulación o falsificación.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00