Columnas de señalización

Columnas de señalización

Alta disponibilidad mediante señalización inequívoca

Las columnas de señalización emiten una alarma con señales ópticas y acústicas en caso de fallo.

Volver a Iluminación y señalización

Categorías

Buscar en Columnas de señalización

Mostrar todos los productos de esta categoría

Aumente la disponibilidad de sus máquinas y plantas. Con las columnas de señalización modulares de Phoenix Contact, también denominadas luces de señalización, podrá señalizar de forma inequívoca los estados de su máquina e instalación. 

Sus ventajas

  • Aumento de la disponibilidad de la máquina y la planta mediante un mensaje de estado inequívoco
  • La señal correcta para cada caso gracias a la gran variedad de señales
  • Bajos costes de instalación gracias a la construcción sin herramientas y a distintas posibilidades de montaje
  • Rápida modificación de la estructura de las columnas de señalización gracias al diseño modular
  • Amplio campo de aplicación gracias a la homologación UL

Compacta y rentable con diámetro de 50 mm

Columna de señalización con un casquete esférico  

Columna de señalización compacta con un casquete esférico

Las columnas de señalización LED con optimización de costes ofrecen un diseño industrial atractivo y son ideales para máquinas compactas. Gracias al innovador concepto de cableado, podrá disponer los casquetes esféricos individuales en la secuencia deseada. 

  • Fiables en entornos industriales adversos gracias al elevado índice de protección
  • Montaje rápido con el cierre de bayoneta
     

Diversas y funcionales con diámetro de 70 mm

Columnas de señalización en fila  

Columnas de señalización en fila en una máquina

Los elementos de señalización ópticos y acústicos se pueden combinar de forma flexible en las columnas de señalización modulares de la forma que precise. La estructura modular permite también equipar posteriormente más elementos. La conexión mecánica y eléctrica de los elementos de la columna de señalización se realiza en cuestión de segundos con el cierre de bayoneta.

  • Gran selección de elementos ópticos y acústicos
  • Accionamiento mediante la interfaz IO-Link
  • Fiables en entornos industriales adversos gracias al elevado índice de protección
  • Montaje rápido con el cierre de bayoneta
     

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00