Telecontrol y mando a distancia

Filtro

5 resultados

Software - VL PORTICO SERVER 4 CLIENT - 2701455

Software de portales de red remotos. Permite el control/visualización a distancia de hasta cuatro PC de cliente remoto conectados simultáneamente.

Precio cliente:

Software - VL PORTICO SERVER 16 CLIENT - 2701456

Software de portales de red remotos. Permite el control/visualización a distancia de hasta 16 PC de cliente remoto conectados simultáneamente.

Precio cliente:

Multiplexor - SD FLASH 512MB MODULAR MUX - 2701872

Dos de estas tarjetas SD convierten los dos ILC 131 ETH y los bornes de entrada y salida necesarios en un sistema multiplexor sin la necesidad de programar. Configuración sencilla gracias a los pocos puentes de cable. Conexión a través de radio, cable Ethernet o red.

Precio cliente:

Bloque de función - RESY+ - 2400295

Resy+ incluye bibliotecas de bloques de función. La tecnología de control de Phoenix Contact amplía protocolos para la técnica de telecontrol, p. ej. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Las aplicaciones para Resy+ son p. ej. en la economía de agua, gas y energía. La descarga de bloques de función está disponible.

Precio cliente:

Software - VL PORTICO SERVER 1 CLIENT - 2701453

Software de portales de red remotos. Permite el control/visualización a distancia de un PC de cliente remoto.

Precio cliente:
5 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00