Módulos de relés

Filtro

1.128 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Relé de control - EMD-FL-PF-400 - 2885809

Relé de supervisión para supervisión de cargas (cos φ = 0,1 ... 1) en redes de 1 y 3 fases, carga baja, sobrecarga, Window, memoria de errores, fuente de alimentación de largo alcance, 2 contactos conmutados

Precio cliente:

Tira Zack - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,1 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10

Precio cliente:

Casquillo aislante - MPS-IH BK - 0201731

Casquillo aislante, color: negro

Precio cliente:

Casquillo aislante - MPS-IH RD - 0201676

Casquillo aislante, color: rojo

Precio cliente:

Relé de control - EMD-SL-C-UC-10 - 2867937

Relé de supervisión para la supervisión de corrientes de 1 fase de 0...10 A CA/CC, mínimo de corriente, tensión de alimentación seleccionable a través de módulo de potencia, 1 contacto conmutado

Precio cliente:

Relé de control - EMD-SL-C-OC-10 - 2866019

Relé de supervisión para la supervisión de corrientes de 1 fase de 0...10 A AC/DC, sobrecorriente, tensión de alimentación seleccionable a través de módulo de potencia, 1 contacto conmutado

Precio cliente:

Relé de temporización - ETD-FL-2T-DTI - 2866187

Relé de temporización multifuncional con 7 funciones y dos márgenes de tiempo ajustable (50 ms - 10 h), fuente de alimentación de largo alcance, 2 contactos conmutados

Precio cliente:

Relé de control - EMD-BL-3V-400 - 2903525

Relé de control para la supervisión de tensiones trifásicas de 400 V AC ±30%, Window o Window con secuencia de fases, 1 contacto conmutado, con conexión por tornillo

Precio cliente:

Relé de temporización - ETD-BL-1T-230 - 2905813

Relé de temporización compacto multifunción con 4 funciones y un rango de tiempo ajustable (50 ms - 1 h), con conexión por tornillo, 1 contacto conmutado

Precio cliente:

Relé de temporización - ETD-BL-1T-ON-CC-300MIN - 2917447

Relé de temporización con retardo de conexión (con contacto de mando) y un margen de tiempo ajustable (3 min. - 300 min. ), con conexión por tornillo

Precio cliente:
1.128 Resultados

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
Referrer: https://www.google.com/