Sistema de distribución de energía CrossPowerSystem

Sistema de distribución de energía CrossPowerSystem

CrossPowerSystem

Soluciones del armario de control modulares y funcionales

Volver a Equipos de conmutación electrónicos y control de motores

Categorías

Buscar en Sistema de distribución de energía CrossPowerSystem

Mostrar todos los productos de esta categoría

CrossPowerSystem es la nueva plataforma abierta para armarios de control modulares y funcionales. Los equipos trifásicos se montan con Plug & Play en el distribuidor de corriente. La fuente de alimentación de 20 A con interruptores electrónicos para protección de equipos integrados (8 canales) garantiza un suministro seguro de 24 V, que puede distribuirse fácilmente utilizando carriles adaptadores adicionales.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo de diseño y cableado gracias a Plug & Play
  • Ahorro de espacio gracias al diseño compacto y al equipamiento flexible con componentes
  • Ahorro de tiempo de servicio mediante la sustitución rápida de fusibles y componentes
  • Ahorro de costes mediante la modularización del armario de control

Manipulación sencilla para un funcionamiento fiable

Fuente de alimentación TRIO CROSS POWER

La fuente de alimentación TRIO CROSS POWER de 5 A es perfecta para su uso en la fabricación de maquinaria. Todas las funciones y su diseño compacto están concebidos para satisfacer los elevados requisitos que requieren este tipo de aplicaciones. Con la conexión push-in se puede conectar de forma rápida y sencilla una tensión de control de 24 V DC.

TRIO CROSS POWER 20 A: suministro y protección

Soluciones del armario de control modulares y funcionales

La fuente de alimentación TRIO CROSS POWER de 20 A ofrece una alimentación fiable de 24 V con una protección adicional mediante ocho canales independientes para la desconexión en caso de fallo (cortocircuito y sobrecarga) y el ajuste sencillo de la corriente a través de IO-Link.

Soluciones del armario de control modulares y funcionales

Soluciones del armario de control modulares y funcionales

Para simplificar los trabajos de cableado en la fabricación de maquinaria y armarios de control, se ofrece una solución para la distribución de 400 V. La plataforma abierta CrossPowerSystem permite la conexión sin cables ni herramientas desde la fuente de alimentación hasta los arrancadores de motor híbrido. Esto permite configurar las soluciones del armario de control modulares y funcionales de forma rápida y flexible.
 

Combinación flexible

Con la placa de distribución de energía podrá llevar a cabo soluciones funcionales de forma flexible en el armario de control. Elija entre una amplia gama de productos y accesorios y configure así su solución individual.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00