Cables fotovoltaicos

Cables fotovoltaicos

Duraderos y seguros

Utilice cables fotovoltaicos para aplicaciones industriales con certificación TÜV para un cableado seguro de su instalación fotovoltaica.

Volver a Cables y líneas

Categorías

Buscar en Cables fotovoltaicos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestros cables fotovoltaicos industriales son resistentes a las temperaturas y a los rayos ultravioleta: con los cables fotovoltaicos de Phoenix Contact cumplirá todos los requisitos específicos del sector. Nuestro programa de productos abarca líneas DC en material por metros, así como herramientas y accesorios para el cableado seguro de su instalación fotovoltaica.

Sus ventajas con los cables fotovoltaicos de Phoenix Contact

  • La diversidad y flexibilidad de los cables fotovoltaicos, gracias a las distintas secciones de cable desde 2,5 a 10 mm² para adaptarse a sus necesidades específicas
  • Nuestros cables fotovoltaicos industriales son duraderos, ya que son resistentes a los rayos UV, la temperatura y las tormentas
  • Con nuestros cables fotovoltaicos obtendrá un cableado orientado al futuro y seguro mediante un gran rango de tensión hasta 1500 V
  • El cableado de la instalación fotovoltaica se lleva a cabo de manera rápida y sencilla, con cables confeccionados en distintas longitudes del cable fotovoltaico

Material por metros

Material por metros  

Material por metros

Phoenix Contact le ofrece líneas fotovoltaicas para secciones de cable de 2,5, 4, 6 y 10 mm² en longitudes de cable de 100, 500 y 1000 metros. Elija su cable fotovoltaico de tipo de línea PE-X negro con el grosor y con la longitud que su instalación requiera.

Herramientas y accesorios para cables fotovoltaicos

Herramientas y accesorios  

Herramientas y accesorios

El programa de la tecnología de conexión de cableado fotovoltaico DC se completa con herramientas para el montaje en el campo sencillo. Además, en Phoenix Contact le ofrecemos accesorios para la instalación de sus cables fotovoltaicos, como clavijas de prueba, tapones ciegos, capuchones y tuercas de fijación. Elija por ejemplo las siguientes herramientas:

  • Herramienta de corte de cables fotovoltaixos
  • Pelacables
  • Distribuidores en Y
  • Capuchones IP68

 

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00