Memoria de datos
Memoria de datos
Homologación
Tamaño de pantalla
Tamaño de pantalla
Memoria de trabajo
Procesador
Procesador
PC de panel (PPC) industrial sin ventilador con índice de protección IP66 y pantalla táctil capacitiva proyectada (PCAP), procesador Intel® Pentium® Quad Core de bajo consumo, 4 GB de RAM y almacenamiento masivo M.2
PC de panel (PPC) industrial sin ventilador con índice de protección IP66 y pantalla táctil capacitiva proyectada (PCAP) de 18,5 pulgadas, procesador Quad Core Intel® Pentium® de alta eficiencia energética con 4 GB de RAM y ranura abierta para almacenamiento masivo M.2 (el almacenamiento masivo y el sistema operativo no están incluidos)
PC de panel (PPC) industrial sin ventilador con índice de protección IP66 y pantalla táctil capacitiva proyectada (PCAP) de 21,5 pulgadas, procesador Quad Core Intel® Pentium® de alta eficiencia energética con 4 GB de RAM y ranura abierta para almacenamiento masivo M.2 (el almacenamiento masivo y el sistema operativo no están incluidos)
PC de panel (PPC) industrial sin ventilador con índice de protección IP66 y pantalla táctil capacitiva proyectada (PCAP) de 15,6 pulgadas, procesador Intel® Core™ i5-6300U de alta potencia con 8 GB de RAM y ranura abierta para almacenamiento masivo M.2 (el almacenamiento masivo y el sistema operativo no están incluidos)
PC de panel (PPC) Valueline® con IP65, pantalla TFT de 17,8 cm/7 pulgadas, construcción sin ventilador y con procesador Intel® Atom™ E3845. Hasta 4 GB de RAM. Opciones de almacenamiento de datos para hasta 64 GB.
PC de panel (PPC) industrial Valueline® de construcción sin ventilador con índice de protección IP66 y procesador Intel® Celeron® N2930. RAM de hasta 8 GB. Las opciones de memoria masiva incluyen HDD y SSD. Se dispone de un slot opcional para tarjeta PCI o PCIe.
PC de panel industrial (PPC) Valueline® con IP65, diseño sin ventilador y procesador Intel® Atom™ E3845. RAM de hasta 4 GB. Las opciones de memoria masiva incluyen HDD y SSD.
PC de panel (PPC) industrial sin ventilador con índice de protección IP66 y pantalla táctil capacitiva proyectada (PCAP), procesador Intel® Core™ i3-6100U de bajo consumo con 8 GB de RAM y almacenamiento masivo M.2
PC de panel (PPC) industrial sin ventilador con índice de protección IP66 y pantalla táctil capacitiva proyectada (PCAP) de 15,6 pulgadas, procesador Intel® Core™ i7-6600U de alta potencia con 8 GB de RAM y ranura abierta para almacenamiento masivo M.2 (el almacenamiento masivo y el sistema operativo no están incluidos)
PC de panel (PPC) Valueline® con IP65, pantalla TFT de 30,7 cm/12,1 pulgadas, construcción sin ventilador y con procesador Intel® Atom™ E3845. Hasta 4 GB de RAM. Opciones de almacenamiento de datos para hasta 64 GB.
"$pageName" en