PLC y sistemas de E/S

PLC y sistemas de E/S

Automatizar de forma inteligente, con nuestros PLCs

De los componentes al sistema de entrada y salida: en armario de control y en campo.

Volver a Productos

PLC industriales

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    PLC abiertos con PLCnext Technology para la programación de lenguajes de alto nivel, software de programación de PLC y apps en la PLCnext Store.

  • PLC clásico
    PLC clásico

    PLC en todas las clases de potencia, PLC por software y software de programación de PLC

Sistemas de E/S

Buscar en PLC y sistemas de E/S

Mostrar todos los productos de esta categoría

Automatización profesional para sus instalaciones: desde el suministro de agua descentralizado hasta la vía de lacado de gran complejidad en la industria automovilística. Phoenix Contact le ofrece siempre el PLC para Ethernet, los sistemas de E/S y el software de PLC adecuados, tanto para señales analógicas como para señales digitales.

Sus ventajas con nuestros sistemas de entradas y salidas de un PLC

  • Innovadoras y con futuro; las tecnologías más novedosas son la base de la IIoT, nuestro sistema de control de entrada y salida para la digitalización de sus instalaciones.
  • Universal y consistente; ideal para PLC, sistemas de E/S y software de PLC adaptados entre sí y de un solo proveedor.
  • Versátil e individual; ya sea el sistema de relés lógicos programable, el PLC de alto rendimiento en el armario de control o en campo o el control de entradas y salidas, la amplia gama le ofrece soluciones de automatización creativas.
  • Alta calidad y robustez; con Phoenix Contact logrará una automatización fiable y rentable con señales digitales y analógicas, incluso en caso de condiciones extremas
  • Sistemas de control de entradas y salidas de un PLC seguras y fiables; Las soluciones de seguridad inteligentes protegen a las personas y a la máquina. Además, nuestros componentes de control de entradas y salidas ofrecen una alta disponibilidad de las instalaciones

PLCnext Controls: PLCs abiertos e innovadores

PLCnext Control AXC F 2152 y RFC 4072S  

PLCnext Control en dos clases de potencia

Con los PLCnext Controls están disponibles los primeros PLCs de la plataforma de automatización abierta PLCnext Technology. Estos PLCs para Ethernet y señales digitales permiten realizar proyectos de automatización sin las limitaciones de los sistemas propios. Conéctese directamente a Proficloud e integre individualmente servicios en la nube y tecnologías futuras en sus sistemas E/S.

La PLCnext Technology permite la programación paralela sobre la base de herramientas de software consolidadas. Estos son Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink y PLCnext Engineer así como el enlace de libre elección del código de programa creado. De esta forma, con nuestros PLCs puede combinar p. ej. las funciones de libre elección según IEC 61131-3 con rutinas de C/C++, C# o Matlab® Simulink® y fusionarlas en un sistema global.

PLC con programación IEC 61131-3 en todas las clases de potencia

Estación Axio, Inline, RFC   

Sistemas de automatización para PROFINET y Modbus/TCP

Phoenix Contact ofrece una amplia gama de PLCs para cualquier requisito, tanto para señales analógicas como digitales. Elija entre los diferentes PLCs para instalaciones de pequeñas a medianas. Sistemas de PLC con los sistemas E/S adecuados, PLC para Ethernet y PLCs de alto rendimiento para tareas de automatización exigentes. La gama de productos se completa con PLC por software con el que convertirá su PC industrial en un potente PLC.

Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Sistema de E/S Inline y Axioline  

Sistemas de E/S Inline y Axioline F con PLC

Elija entre una amplia gama de módulos de E/S y bornes de E/S para el armario de control, en particular para una rápida comunicación de datos. Contamos con sistemas de entrada y salida, con control de entradas y salidas para un PLC y con PLCs para Ethernet. Implemente, por ejemplo, aplicaciones de seguridad para el control de entradas y salidas con nuestros módulos PROFIsafe, o también sin control de seguridad, con la SafetyBridge Technology.

Nuestros sistemas de E/S se pueden combinar a la perfección con todos los PLCs de Phoenix Contact.

Sistemas de E/S para el campo (IP65/67)

Fieldline Modular y Axioline E  

Sistemas de E/S Axioline E y Fieldline para IP65/67

Para el uso en campo utilice sistemas de E/S ampliables modularmente con alta funcionalidad o equipos especialmente robustos en construcción en bloque para el control de entradas y salidas en entornos industriales difíciles.

Con nuestros convertidores IO-Link para señales analógicas y los maestros IO-Link también dispondrá de gran flexibilidad en campo. De esta manera, podrá realizar una comunicación a través de la señal analógica sin necesidad de ningún cable apantallado.

Sistema de control para automatización de edificios

Controlador Building IoT ILC 2050 BI  

Sistema de control con Niagara Framework para la automatización de edificios

Con el controlador de Building IoT PLC ILC 2050 BI podrá automatizar de forma rápida y eficiente todos los sistemas de infraestructuras de edificios, centros de datos e inmuebles repartidos. El sistema de control es la plataforma del sistema de automatización apto para IoT de Phoenix Contact que permite la gestión técnica de edificios e inmuebles.

El equipo dispone de múltiples interfaces y es, por tanto, compatible con los protocolos relevantes y actuales de la automatización de edificios. Los tipos de datos de los diferentes protocolos se estandarizan para lograr una automatización basada en IoT.

Microsistema de control programable

Sistema de control de pequeñas dimensiones PLC logic  

Sistema de relés para controlar procesos de automatización sencillos

Lleve a cabo pequeñas tareas de automatización con el sistema de relés lógico PLC logic. Este PLC combina las ventajas de los relés enchufables con funciones lógicas y un software intuitivo.

Las tecnologías de este PLC para señales digitales, como push in, Bluetooth y una aplicación de PLC logic desarrollada de forma especial, facilitan la integración, el control de entradas y salidas y el manejo del sistema E/S.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext

Conviértase en miembro de la comunidad PLCnext

Converse sobre sus experiencias e ideas.

Comunidad PLCnext
Ir a la comunidad PLCnext
Referrer: https://www.google.com/