Software de planificación y marcado

Software de planificación y marcado

El camino sencillo a su regletero de bornas

Universal desde el diseño hasta la aplicación terminada.

Volver a Bornes para carril

Categorías

Buscar en Software de planificación y marcado

Mostrar todos los productos de esta categoría

El software de planificación y marcado PROJECT complete acompaña todo el proceso de fabricación de armarios de control. El programa ofrece una interfaz de usuario de manejo intuitivo y permite una planificación personalizada, una comprobación automática y el pedido directo de regleteros de bornas.

Sus ventajas

  • Manejo intuitivo, claro y cómodo del software mediante la interfaz de usuario adaptable
  • Integración perfecta mediante interfaces optimizadas para todos los programas CAE usuales
  • Pedido en tiempo real, rápido y fácil mediante la conexión directa a la web
  • Apoyo continuo durante el proceso, desde la planificación hasta el carril DIN ya equipado
  • El software de planificación y marcado forma parte del sistema COMPLETE line

PROJECT complete: intuitivo, inteligente, personalizado

Cadena de procesos ininterrumpida  

Cadena de procesos ininterrumpida

El software de planificación y marcado PROJECT complete le apoya durante todas las fases del diseño del regletero de bornas. Desde la adopción de los datos de planificación eléctrica hasta la entrega del producto listo, el software le acompañará en el proceso de forma cómoda e individual.

  • Integración CAE perfecta: PROJECT complete dispone de interfaces optimizadas para todos los programas CAE usuales. Con un solo clic del ratón, el software adopta los datos de la planificación eléctrica y crea automáticamente el regletero de bornas correspondiente
  • Manejo intuitivo del software: interfaz de usuario con búsqueda configurable y barras de tareas dinámicas. Las funciones inteligentes automatizan muchos pasos de planificación y ofrecen un gran ahorro de tiempo.
  • Pedido en tiempo real: PROJECT complete procesa directamente el pedido de sus proyectos. Las listas de piezas se transfieren en línea a Phoenix Contact. Recibirá inmediatamente un cálculo de precios e información sobre la disponibilidad de los productos.

PROJECT complete: marcado sencillo

CLIP PROJECT Marking, software de marcado de Phoenix Contact  

Rotular fácilmente distintos materiales

Con PROJECT complete realizará rotulaciones de manera sencilla y confortable: incluso con materiales de rotulación diferentes.

  • Las áreas rotulables están marcadas. En la pantalla puede ver una visión realista del rótulo ya impreso.
  • El manejo es muy fácil: los datos de rotulación disponibles se importan de sistemas CAE, programas de procesamiento de tablas y programas de procesamiento de textos.
  • PROJECT complete controla todos los sistemas de impresión de Phoenix Contact, así como impresoras estándar.
  • PROJECT complete: con un diseñador de plantillas podrá crear fácilmente sus propios rótulos.

 

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Servicio


Buenos motivos para PROJECT complete

¡Conozca Project Complete!

El presente sitio web utiliza cookies. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar