Material de montaje e instalaciones eléctricas industriales

Filtro

4.136 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Placas para el paso de cables - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Placas para el paso de cables, número de conductores: 27, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 29,5 mm, diámetro exterior del cable: 13x 10 mm ... 14 mm , color: gris

Precio cliente:

Placas para el paso de cables - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Placas para el paso de cables, número de conductores: 25, longitud: 154 mm, anchura: 56 mm, altura: 20 mm, diámetro exterior del cable: 3x 3 mm ... 6 mm , color: negro

Precio cliente:

Caballete - AB-SK-D TOP INSULATED - 3062087

Caballete, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, longitud: 155,8 mm, anchura: 5,2 mm, número de polos: 2, color: gris

Precio cliente:

Caballete - AB-SK TOP - 3062090

Caballete, Soporte para barras colectoras, colocar cada 20 cm, longitud: 102,4 mm, anchura: 5,2 mm, número de polos: 1, color: gris

Precio cliente:

Elemento de conexión - C-NBB - 3062883

Conector de barra colectora para fijar la barra colectora con el riel angular NLS 3/10 AV 134/134

Precio cliente:

Carril simétrico sin perforar - NS 15 UNP AE EP 75X110 - 3002625

Carril simétrico sin perforar, anchura: 15 mm, altura: 5,3 mm, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 98 mm, especial para cajas de conexión de poliéster PxC, color: plateado

Precio cliente:

Carril simétrico sin perforar - NS 15 UNP AE OP 200X200 - 3002643

Carril simétrico sin perforar, anchura: 15 mm, altura: 5,3 mm, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 178 mm, especial para cajas de conexión de poliéster PxC, color: plateado

Precio cliente:

Zócalo sujeta-cables - WT-BASE HF 5 - 3240702

Zócalo sujetacables para sujetacables de hasta 5 mm de ancho, atornillable, orificio de sujeción de 3,5 mm, pasamuro de sujetacables de 2 lados

Precio cliente:

Tubo de protección - WP-STEEL S 17 - 3240863

Tubo de protección de acero inoxidable

Precio cliente:

Perfil cobertor - CD COVER 40 WH - 3240647

Tapa para canaleta de cableado, blanca, ancho: 40 mm, long.: 2000 mm

Precio cliente:
4.136 Resultados

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00