Iluminaciones de máquina

Filtro

43 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Soporte de montaje - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

Soporte de montaje, AIMgSi0,5: Aluminio, para iluminación de máquinas PLD M 260 .../D40, Sector de giro ±20°

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificación: A, longitud de cable: 10 m

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR - 1694512

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, longitud de cable: 3 m

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-10,0-PUR/M12FR - 1694538

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, longitud de cable: 10 m

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 190/D40/SC - 2702933

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 85 °/95 °, temperatura de color 5000 K, longitud 190 mm, diámetro 40 mm, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes, conmutable en serie

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Lámparas de máquina LED - PLD M 140 W 335/D35/SC - 1118016

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 85 °/101 °, temperatura de color 5000 K, longitud 335 mm, diámetro 35 mm, giratoria, Atenuación, conmutable en serie

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 85 °/95 °, temperatura de color 5000 K, longitud 365 mm, diámetro 40 mm, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-75/95 1070/D70 - 2702489

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 75 °/95 °, temperatura de color 5000 K, longitud 1070 mm, diámetro 70 mm, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!
43 Resultados

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00