Comunicación de bus de campo

Comunicación de bus de campo

Modernas y con seguridad para el futuro

Redes de bus de campo probadas.

Volver a Tecnología de comunicación industrial

Categorías

  • Convertidores y separadores
    Convertidores y separadores

    Con los convertidores podrá convertir distintas interfaces serie con transparencia de protocolos a otros estándares.

  • Extensores y repetidores
    Extensores y repetidores

    Los repetidores y extensores aumentan el rendimiento de las redes y amplían el número de participantes.

  • Multiplexores
    Multiplexores

    Transmisión de señales de E/S entre estaciones exteriores muy separadas

  • Pasarelas de enlace
    Pasarelas de enlace

    Para la conexión de equipos de automatización con interfaces serie a una red Ethernet.

  • Tecnología de instalación
    Tecnología de instalación

    La tecnología de instalación de Phoenix Contact le ofrece todos los cables, conectores y herramientas necesarios para convertir redes de bus de campo orientadas a aplicaciones industriales en fibra óptica y cobre.

Buscar en Comunicación de bus de campo

Mostrar todos los productos de esta categoría

La diversidad de las aplicaciones y los requisitos del sector específicos enfrentan al bus de campo a grandes retos. Factores determinantes como la carga CEM, diferencias de potencial, grandes expansiones, cada vez más participantes y las tasas de datos en aumento requieren una red potente y flexible. Con los equipos de interfaz de Phoenix Contact podrá instalar redes robustas en cobre y fibra óptica. De este modo, surgen soluciones de bus de campo inmunes a interferencias y de gran rendimiento que proporcionan datos a su aplicación de forma segura y fiable.

Sus ventajas

  • Todo de una mano: comunicación orientada a aplicaciones industriales mediante cobre y fibra óptica
  • Máxima disponibilidad de la instalación con redes robustas e inmunes a interferencias
  • Mayor alcance y velocidad mediante interfaces de comunicación de gran rendimiento para los máximos requisitos

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Servicio

Más información