Medición de Energía y Potencia Industrial

Filtro

661 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Juego de muestras - URTK/SP CT-TERMINAL GROUP - 3030077

El set se compone de los artículos: 8x URTK/SP, 4x UK 6 N, 1x D-UK 4/10,1x E/UK, 3x SB 2-URTK/SP, 1x ATP-URTK/SP, 1x FBI 10-8, 2x ZB 8:UNBEDRUCKT

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - UTME 4/1P - 3057416

Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 28 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - UTME 6-SD - 3047420

Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 8,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - STME 6 HV BU - 3035694

Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, anchura: 8,2 mm, color: azul

Precio cliente:

Kit de inicio - PTME 6-SET POWER - 3035991

Kit para principiantes compuesto por bornes seccionadores de transductor de medición en la tecnología de conexión push-in, material de marcado, accesorios para puenteado y prueba. Puede montarse individualmente una regleta de bornes para una conmutación del transformador trifásica (corriente y tensión).

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Borne interrump. para circ. medida, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 8, anchura: 8,2 mm, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Precio cliente:

Borne para componentes - PTME 6-BE - 3035687

Borne para componentes, para el montaje de componentes autoseleccionables, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - URTK/SP BN - 0706061

Borne interrump. para circ. medida, con eslabón deslizante, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, anchura: 8,2 mm, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: marrón

Precio cliente:

Borne interrump. para circ. medida - URTK/SP RD - 0706058

Borne interrump. para circ. medida, con eslabón deslizante, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, anchura: 8,2 mm, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: rojo

Precio cliente:

Borne interrumpible - URTK/S-IB - 0710947

Borne interrumpible, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, anchura: 8,2 mm, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Precio cliente:
661 Resultados

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00