Volver a la vista general

Bloques de distribución con conexión push-in: empleo rápido y flexible

La familia de productos PTFIX se amplía con la sección nominal de 10 mm². Los bloques de distribución están disponibles con diferentes tipos de montaje y colores. Todos los bloques pueden configurarse libremente y utilizarse de forma inmediata. Desembalar, conectar y listo.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo de hasta un 80 % gracias a los bloques listos para montar sin puenteado manual
  • Uso flexible gracias al montaje sobre carril DIN, directo o adhesivo
  • Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la tecnología de inserción directa push-in sin herramientas
  • Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril DIN gracias al montaje transversal
  • Fácil ampliación de los bloques de distribución gracias a los puentes enchufables estándar

Características principales

  • Conexión push-in
  • Tensión IEC: 800 V
  • Tensión UL: 600 V
  • Corriente hasta 76 A
  • Once colores
  • Posibilidad de comprobación para todas las puntas de prueba usuales

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Bloques de distribución listos para conectar con conexión push-in