Fuentes de alimentación específicas para el cliente

Desarrollos innovadores

Desarrollos innovadores

Fuentes de alimentación para la industria, la comunicación, la tecnología de carga, etc.

Le ofrecemos competencia de una mano. Además de la gama de productos estándar, ofrecemos fuentes de alimentación desarrolladas de forma personalizada para su proyecto, destinadas a sistemas de control industriales, cajeros automáticos, tecnología médica, telecomunicaciones y mucho más.

Sus ventajas

  • Experiencia de muchos años en el desarrollo de dispositivos de red específicos para el cliente para todo tipo de aplicaciones
  • Gestión de proyectos competente desde el inicio del desarrollo hasta la producción en serie
  • Producción en serie con optimización de costes en Europa o Asia

Campos de aplicación industriales

Campos de aplicación industriales  

Fuente de alimentación para aplicaciones industriales y robots industriales generales

En los segmentos industriales de ingeniería mecánica y de automatización, nuestras fuentes de alimentación innovadoras y seguras garantizan una operación sin fallos. Como aplicaciones cabe citar p. ej. robots industriales, herramientas eléctricas profesionales o también iluminación de emergencia y baterías de a bordo.

Ejemplo: fuente de alimentación para robots con ATX, PSU-27/30_48/18 integrado:

  • Entrada: 85 V AC a 264 V AC
  • Salida: 27,1 V DC/30 A, 48 V DC/18 A, 5 V DC/20 A, 3,3 V DC/15 A, 12 V DC/16 A, -12 V DC/0,2 A, 5 V DC/2 A
  • Temperatura: -5 °C ... +60 °C
  • Dimensiones: 360 x 150 x 110 mm

Energías renovables

Energías renovables  

Fuente de alimentación para el sistema de control y la regulación pitch en instalaciones de energía eólica y convertidores de frecuencia

Aproveche también las opciones que le ofrece la adaptación personalizada para su fuente de alimentación en sistemas de pilas de combustible, para el control y la regulación pitch en instalaciones de energía eólica o para convertidores de frecuencia.

Ejemplo: dispositivo de carga para el ajuste pitch en turbinas eólicas, PSU-1AC/280DC/2:

  • Entrada: 184 V AC a 299 V AC
  • Salida: 288 V DC/2,0 A
  • Estado mediante bus CAN
  • Temperatura: -25 °C ... +65 °C
  • Dimensiones: 250 x 145 x 100 mm

 

Tecnología de comunicación

Tecnología de comunicación  

Fuente de alimentación para conmutadores telefónicos, redes inalámbricas de banda ancha y redes ópticas

Los dispositivos de comunicación como componente elemental de la infraestructura requieren una duración extremadamente larga y una elevada seguridad contra fallos. Nuestras fuentes de alimentación para conmutadores telefónicos y de datos, redes inalámbricas de banda ancha y Microwave Packet Radio cumplen estos elevados requisitos.

Ejemplo: fuente de alimentación para redes ópticas, PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • Entrada I: 90 V AC a 264 V AC, entrada II: 36 V DC a 72 V DC
  • Salida: 12,2 V DC/50 A
  • Temperatura: 0 °C ... +55 °C
  • Dimensiones: 218 x 40 x 196 mm

Tecnología médica

Tecnología médica  

Fuente de alimentación para la tecnología médica, p. ej. equipos de rayos X o análisis

Nuestra oferta de soluciones incluye fuentes de alimentación para diferentes campos de aplicación en la tecnología médica, p. ej. equipos de rayos X y de análisis.

Ejemplo: fuente de alimentación para detectores de rayos X en distintas aplicaciones, PSU-1AC/215:

  • Entrada: 85 V AC a 264 V AC
  • Salida: +5,4 V DC/0 a 5 A, +12,5 V DC/0 a 10 A, -12,5 V DC/0 a 5 A, 5 V DC/2 A
  • Clase de protección: IP67
  • Temperatura: 0 °C ... +70 °C
  • Dimensiones: 230 x 125 x 83 mm

Consulta sobre soluciones individuales

¿Tiene alguna pregunta? No lo dude y póngase en contacto con nosotros. Le contestaremos inmediatamente para concretar los detalles.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI